Pino roscado com pino de pressão aço inoxidável 07120-201X90
- Material: aço ou aço inoxidável
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
8,49 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Grub screw
Version 1
with thrust point
DIN
similar to DIN 6332
Main
material
stainless steel
D1=Thread
M20
L1= length
90
L=thread length
76
D2
15,5
D3
14,4
L2
14
L3
5,5
L5
5,6
UNSPSC Code
31161508
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
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço: pino de pressão cementado preto.
Aço inoxidável: superfície sem tratamento.
Aço inoxidável: superfície sem tratamento.
Indicação
A ponta do pino roscado DIN 6332 pode ser utilizada para fixação, tanto diretamente quanto em conjunto com um posicionador 07140.
Indicação de desenho
1) Anel elástico
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.