Pino roscado com pino de pressão aço 07120-08X35
- Material: aço ou aço inoxidável
- Diferentes tamanhos da rosca
Sales unit
1,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grub screw
Version 1
with thrust point
DIN
similar to DIN 6332
Main
material
steel
D1=Thread
M8
L1= length
35
L=thread length
27,5
D2
6
D3
5,4
L2
7,5
L3
3
L5
3
UNSPSC Code
31161508
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
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço: pino de pressão cementado preto.
Aço inoxidável: superfície sem tratamento.
Aço inoxidável: superfície sem tratamento.
Indicação
A ponta do pino roscado DIN 6332 pode ser utilizada para fixação, tanto diretamente quanto em conjunto com um posicionador 07140.
Indicação de desenho
1) Anel elástico
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.