text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Pino roscado
Versão 1
com pino de pressão
DIN
semelhantes à norma DIN 6332
Material do corpo básico
aço
D1=Rosca
M12
L1 = comprimento
70
L=Comprimento da rosca
60
D2
8
D3
7,2
L2
10
L3
4,5
L5
4,5
UNSPSC Code
31161508
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
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço: pino de pressão cementado preto.
Aço inoxidável: superfície sem tratamento.
Indicação
A ponta do pino roscado DIN 6332 pode ser utilizada para fixação, tanto diretamente quanto em conjunto com um posicionador 07140.
Indicação de desenho
1) Anel elástico
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram