{"product":{"productId":"agid.37072","price":0.13,"name":"Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN EN ISO 4026, sem trava rosca"},"currency":"EUR"}
- Versão: aço ou aço inoxidável (A 2)
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Classe de resistência do aço 45 H, superfície sem tratamento (preta) ou zincada.
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.