{"product":{"productId":"agid.32777","price":0.28,"name":"Parafusos olhais tipo 48 de aço ou aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável A2 com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2 com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável A2 com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2 com superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos com olhal em aço ou aço inoxidável oferecem uma solução segura para uma vasta gama de requisitos de fixação em ambientes industriais. De produção precisa e estrutura robusta, asseguram a conexão, mesmo sob condições exigentes. O olhal na extremidade do parafuso facilita a fixação de cordas, correntes ou outros componentes. Fáceis de instalar e com elevada capacidade de carga, os nossos parafusos olhais são a escolha ideal para utilização em aplicações da engenharia mecânica.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.