{"product":{"productId":"agid.36867","price":5.54,"name":"Parafuso de cabeça esférica no modelo Hygienic DESIGN"},"currency":"EUR"}
Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida.
Indicação
Elemento de conexão ideal para fixação de chapas de revestimento, coberturas de vidro plexi, etc. A superfície de suporte do colar acima do tamanho médio e o alívio na haste roscada garantem uma distribuição de força livre de tensão na respectiva base. Além disso, a altura da cabeça e eventuais arestas de interferência são escolhidas o mais baixo possível. O acionamento ocorre através das duas faces usando uma chave de boca.
A superfície do parafuso de cabeça esférica é polida e o design otimizado, para uso na área de higiene. A superfície apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor que Ra 0,8 μm. A sujeira e os resíduos do próprio produto ou do produto de limpeza dificilmente aderem, assegurando a fácil limpeza.
A superfície do parafuso de cabeça esférica é polida e o design otimizado, para uso na área de higiene. A superfície apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor que Ra 0,8 μm. A sujeira e os resíduos do próprio produto ou do produto de limpeza dificilmente aderem, assegurando a fácil limpeza.
Acessórios
Para apertar e afrouxar os parafusos sem danos, recomendamos utilizar uma chave de boca em combinação com o encaixe de proteção (96661-03).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.