text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
Temperado, classe de resistência 8.8, diâmetro da haste retificado.
Indicação
Os parafusos de ajuste são utilizados para que uma junta parafusada possa receber forças transversais ou quando as peças de trabalho devem permanecer em uma mesma posição.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram