text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
A vedação sem espaço morto só pode ser garantida em combinação com o anel de vedação e a arruela Hygienic USIT®. Os parafusos polidos têm uma profundidade de rugosidade de superfície de Ra < 0,8 µm. Além disso, as transições internas são projetadas com uma cantoneira > 135°, o que reduz a adesão de partículas de sujeira e garante uma limpeza fácil.

Os parafusos sextavados com cabeça baixa para arruelas e anéis de vedação Hygienic USIT® são ideais para a fixação em áreas de higiene e também estão em conformidade com as diretrizes EHEDG, o que é confirmado pelo certificado correspondente.
Material

Aço inoxidável 1.4404.

Versão
peça polida.
Indicação

O certificado do EHEDG é válido apenas na aplicação do anel de vedação e arruela Hygienic USIT® compatível 07300-03.

Acessórios
Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® 07300-03.
Porca cega sextavada com colar 07280-10.
Chave de alicate com mordentes de proteção 06661-15.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought