text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Conjunto: parafuso sextavado com cabeça baixa 07170-20 + arruela de vedação Hygienic USIT® e arruela plana 07300-03.
Somente a combinação de parafuso sextavado com colar e arruela de vedação Hygienic USIT® e arruela plana pode garantir uma vedação sem espaço morto.

O parafuso sextavado com cabeça baixa para arruela e arruela de vedação Hygienic USIT® é ideal para fixação em áreas de higiene e também está em conformidade com as diretrizes EHEDG, o que é confirmado pelo certificado correspondente.
Material

Parafuso sextavado: aço inoxidável 1.4404

Arruela: aço inoxidável 1.4404

Anel de vedação:

75 EPDM 295 (preto).

70 EPDM 253815 (branco).

75 Fluoroprene® XP 45 (azul).

Versão
Parafuso sextavado: polido.
Indicação
O certificado EHEDG é válido apenas para a combinação do parafuso sextavado com cabeça baixa 07170-20 e a arruela de vedação Hygienic USIT® e a arruela 07300-03 especialmente coordenadas.

O funcionamento do sistema de aparafusamento Hygienic USIT® foi testado com materiais de aço inoxidável e agentes de limpeza convencionais. A adequação ao respectivo caso de aplicação deve ser testada pelo usuário.
Acessórios
Porca cega sextavada com colar 07280-10.
Chave de alicate com mordentes de proteção 96661-15.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram