text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Bucha de fixação
DIN
DIN 173 parte 1
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Material dos componentes
aço
D12=Furo de fixação
6,1
D10
16
D11
12
E2
19,7
L11
4
L12
5
L13
10
Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno de acordo com a norma DIN 912
M6x20
R3
15
UNSPSC Code
31162800
para buchas de troca rápida (D1)
acima de 6,0 até 12,0
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
Bucha de fixação 1.0711.
Parafuso de cabeça cilíndrica em aço.
Indicação
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 incluído no fornecimento.
A superfície da bucha de fixação do artigo 08926-081X12 não possui tratamento.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought