text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Bucha de fixação
DIN
DIN 173 parte 1
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Material dos componentes
aço
D12=Furo de fixação
8,1
D10
20
D11
15
E2
36,2
L11
5,5
L12
5
L13
12
Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno de acordo com a norma DIN 912
M8x25
R3
30
UNSPSC Code
31162800
para buchas de troca rápida (D1)
acima de 12,0 até 30,0
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
Bucha de fixação 1.0711.
Parafuso de cabeça cilíndrica em aço.
Indicação
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 incluído no fornecimento.
A superfície da bucha de fixação do artigo 08926-081X12 não possui tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought