Replaceable drill bush with collar mild steel 08920-A0250X08
- Possibilidade de troca rápida e sem ferramentas
- Possibilidade de apoio do torque através do pino cilíndrico
- Endurecido e polido
Unidade de venda
126,05 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Replaceable drill bush
Version 1
with collar
DIN
DIN 173
Form
A
Form definition
bore rounded one side
Main
material
mild steel
D1=Internal diameter
2,5
D2=Outside diameter
8
L1=shaft length
10
D1 drill bushes print
from 2.5 to 4.0
D3
16
D5
2,5
E1
centre spacing
to shoulder screws
15
L2
10
M
4
R
3
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
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
Aço cementado.
Versão
peça endurecida em 780 ±40 HV 10 e retificada.
Sem ranhura de introdução.
Sem ranhura de introdução.
Indicação
Todas as buchas de troca rápida possuem inscrições na superfície superior do flange com a dimensão do furo, por ex. 10. Na versão com diâmetro D1 acima de 15 mm, as graduações são de 0,5 mm.
Para contraposição do pino de fim de curso, são utilizados pinos cilíndricos ou pinos de fixação helicoidal juntamente com parafusos de cabeça chata, de acordo com a norma DIN 173 parte 1.
Para contraposição do pino de fim de curso, são utilizados pinos cilíndricos ou pinos de fixação helicoidal juntamente com parafusos de cabeça chata, de acordo com a norma DIN 173 parte 1.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.