Bucha de troca rápida com colar aço cementado 08920-A0690X12
- Possibilidade de troca rápida e sem ferramentas
- Possibilidade de apoio do torque através do pino cilíndrico
- Endurecido e polido
Unidade de venda
149,06 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha de troca rápida
Versão 1
com colar
DIN
DIN 173
Forma
A
Tipo
da forma
Furo arredondado unilateral
Material
do corpo
básico
aço cementado
D1=Diâmetro interno
6,9
D2=Diâmetro externo
12
L1=Comprimento da haste
12
D1 Bucha-guia de furação impressão
de 6,1 até 8,0
D3
22
D5
3
L2
12
M
4
R
4
Remoção da parte interna
do furo E1 para
parafusos de cabeça chata
19,5
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
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
Aço cementado.
Versão
peça endurecida em 780 ±40 HV 10 e retificada.
Sem ranhura de introdução.
Sem ranhura de introdução.
Indicação
Todas as buchas de troca rápida possuem inscrições na superfície superior do flange com a dimensão do furo, por ex. 10. Na versão com diâmetro D1 acima de 15 mm, as graduações são de 0,5 mm.
Para contraposição do pino de fim de curso, são utilizados pinos cilíndricos ou pinos de fixação helicoidal juntamente com parafusos de cabeça chata, de acordo com a norma DIN 173 parte 1.
Para contraposição do pino de fim de curso, são utilizados pinos cilíndricos ou pinos de fixação helicoidal juntamente com parafusos de cabeça chata, de acordo com a norma DIN 173 parte 1.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.