Replaceable drill bush with collar mild steel 08920-A1230X22
- Possibilidade de troca rápida e sem ferramentas
- Possibilidade de apoio do torque através do pino cilíndrico
- Endurecido e polido
Unidade de venda
214,34 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha de troca rápida
Versão 1
com colar
DIN
DIN 173
Forma
A
Tipo
da forma
Furo arredondado unilateral
Material
do corpo
básico
aço cementado
D1=Diâmetro interno
12,3
D2=Diâmetro externo
22
L1=Comprimento da haste
20
D1 Bucha-guia de furação impressão
de 12,1 até 15,0
D3
35
D5
5
L2
16
M
5
R
5
Remoção da parte interna
do furo E1 para
parafusos de cabeça chata
28
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
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
Special steel
Version
Hardened to 780 ±40 HV 10 and ground.
Without lead-in groove.
Without lead-in groove.
Note
All bushes have the bore size marked on the upper face, e.g. 10. Diameters D1 over 15 mm increase in size by 0.5 mm.
Dowels or coiled spring pins together with DIN 173-1 flathead screws can be used in place of the stop pin.
Dowels or coiled spring pins together with DIN 173-1 flathead screws can be used in place of the stop pin.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.