Bucha de troca rápida com colar aço cementado 08920-A2650X42
- Possibilidade de troca rápida e sem ferramentas
- Possibilidade de apoio do torque através do pino cilíndrico
- Endurecido e polido
Sales unit
328,00 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Replaceable drill bush
Version 1
with collar
DIN
DIN 173
Form
A
Form definition
bore rounded one side
Main
material
mild steel
D1=Internal diameter
26,5
D2=Outside diameter
42
L1=shaft length
25
D1 drill bushes print
from 26.5 to 30.0
D3
62
D5
6
E1
centre spacing
to shoulder screws
41,5
L2
20
M
6
R
6
T1
0,04
T2
0,008
UNSPSC Code
31161507
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
Aço cementado.
Versão
peça endurecida em 780 ±40 HV 10 e retificada.
Sem ranhura de introdução.
Sem ranhura de introdução.
Indicação
Todas as buchas de troca rápida possuem inscrições na superfície superior do flange com a dimensão do furo, por ex. 10. Na versão com diâmetro D1 acima de 15 mm, as graduações são de 0,5 mm.
Para contraposição do pino de fim de curso, são utilizados pinos cilíndricos ou pinos de fixação helicoidal juntamente com parafusos de cabeça chata, de acordo com a norma DIN 173 parte 1.
Para contraposição do pino de fim de curso, são utilizados pinos cilíndricos ou pinos de fixação helicoidal juntamente com parafusos de cabeça chata, de acordo com a norma DIN 173 parte 1.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.