text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso de cabeça chata
Tipo de produto
longo
Material do corpo básico
aço
D7=Rosca
M5
D8
7,5
D9
13
L10
18
L8
9
L9
6
N
1,6
T5
2
UNSPSC Code
31162800
para buchas de troca rápida (D1)
até 6,0
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
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Classe de resistência 10.9.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram