text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso de cabeça chata
Tipo de produto
longo
Material do corpo básico
aço
D7=Rosca
M6
D8
9,5
D9
16
L10
22
L8
10
L9
8
N
2
T5
2,5
UNSPSC Code
31162800
para buchas de troca rápida (D1)
acima de 6,0 até 12,0
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Classe de resistência 10.9.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought