text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso de cabeça chata
Tipo de produto
longo
Material do corpo básico
aço
D7=Rosca
M8
D8
12
D9
20
L10
27
L8
11,5
L9
10,5
N
2,5
T5
3
UNSPSC Code
31162800
para buchas de troca rápida (D1)
acima de 12,0 até 30,0
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
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Classe de resistência 10.9.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram