Arruela de pressão aço de usinagem fácil brunido 08180-01
- Unidades estruturais para dispositivos de furação
- Elemento de compensação entre a placa de furação e o sistema de fecho
- Retificado na parte inferior
Unidade de venda
2,98 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Arruela de pressão
Material
do corpo
básico
aço de usinagem fácil
Cor
do corpo
básico
brunido
D1=Diâmetro interno
4,3
D=Diâmetro externo
12
H=Espessura
2,5
D2
8,3
H1
0,4
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
Aço de corte rápido.
Versão
Carbonitretado e temperado, brunido. Parte inferior precisamente torneada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.