Prism com batente structural steel 08710-00
- Peça acessório para dispositivo de fixação para furação
- Para alojamento de componentes redondos
- Batente regulável com escalas e nônio
Sales unit
328,96 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Prism
Version 1
with stop
Main
material
structural steel
Component
material
steel
Size
0
Suitable for
cylinder jig
size
0
UNSPSC Code
31162800
Description
Material
Prisma 1.0531.
Mordentes em aço.
Mordentes em aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Mordentes brunidos e retificados.
Mordentes brunidos e retificados.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.