text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fecho com gatilho
Material do corpo básico
aço estrutural
Superfície Corpo básico
fosfatado
Material dos componentes
aço temperado
Superfície Componentes
brunido
B=Comprimento/Largura
20
H=Altura
50
B1
18
B2
9
B3
8,5
B4
23
Chave de aço
1.0036
H1
12
H2
77
UNSPSC Code
24121507
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
Corpo básico 1.0036, gatilho 1.0503.
Versão
Corpo básico fosfatado, gatilho brunido.
Indicação
Medidas para o gatilho não listadas, veja item 07560.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram