text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fecho com gatilho
Material do corpo básico
aço estrutural
Superfície Corpo básico
fosfatado
Material dos componentes
aço temperado
Superfície Componentes
brunido
B=Comprimento/Largura
40
H=Altura
100
B1
36
B2
14
B3
14,5
B4
24
Chave de aço
1.0036
H1
25
H2
145
UNSPSC Code
24121507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Corpo básico 1.0036, gatilho 1.0503.
Versão
Corpo básico fosfatado, gatilho brunido.
Indicação
Medidas para o gatilho não listadas, veja item 07560.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought