text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Haste de extensão
Versão 1
pair
Versão 2
versão curta
Material do corpo básico
aço cementado
Superfície Corpo básico
peça endurecida e brunida
D9=Rosca
M14x1,5
Adequado para o dispositivo de furação no tamanho
2 + 2S
Chave de aço
1.7139
D1
16
D2
16
D8
25
L
60
L4
28
L5
12
UNSPSC Code
31162800
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
Aço cementado 1.7139.
Versão
peça endurecida e brunida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought