Haste de extensão pair aço cementado 08610-02
- Adequado para o dispositivo de fixação para furação de peças
- Para ampliar a área de trabalho
- endurecido
Unidade de venda
290,79 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Haste de extensão
Versão 1
pair
Versão 2
versão longa
Material
do corpo
básico
aço cementado
D1=Diâmetro do pino
16
D9=Rosca
M14x1,5
L=Comprimento
120
Adequado para o
dispositivo de furação
no tamanho
2 + 2S
D2
16
D8
25
L4
28
L5
12
UNSPSC Code
31162800
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
Aço cementado 1.7139.
Versão
peça endurecida e brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.