text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Haste de extensão
Versão 1
pair
Versão 2
versão longa
Material do corpo básico
aço cementado
D1=Diâmetro do pino
24
D9=Rosca
M20x1,5
L=Comprimento
120
Adequado para o dispositivo de furação no tamanho
5
D2
22
D8
40
L4
43
L5
18
UNSPSC Code
31162800
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
Aço cementado 1.7139.
Versão
peça endurecida e brunida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram