Haste de extensão pair aço cementado 08610-06
- Adequado para o dispositivo de fixação para furação de peças
- Para ampliar a área de trabalho
- endurecido
Sales unit
482,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Haste de extensão
Versão 1
pair
Versão 2
versão longa
Material
do corpo
básico
aço cementado
D1=Diâmetro do pino
26
D9=Rosca
M20x1,5
L=Comprimento
120
Adequado para o
dispositivo de furação
no tamanho
6
D2
24
D8
40
L4
46
L5
22
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Aço cementado 1.7139.
Versão
peça endurecida e brunida.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.