text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa de furação
Material do corpo básico
aço estrutural
B=Largura
100
H=Altura
16
L=Comprimento
150
B1
50
B2
33
D
8
D1
3
H1
19,5
H2
10
H3
7,5
H4
5
L1
130
L2
10,5
L3
129,5
T
15
UNSPSC Code
31162800

Descrição

Material
1.0036.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Incluídos no fornecimento: mola, pino cilíndrico e arruelas de compensação.
Indicação de desenho
1) Bucha-guia de furação
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought