Raw magnet Bar type AlNiCo bright 09003-0312
- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 450 °C
- Montagem: prensagem ou colagem
Unidade de venda
1,16 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Ímã bruto
Versão 1
Ímã em barra
Material
do corpo
básico
AlNiCo
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Diâmetro externo
3 +0/-0,2
L=Comprimento
12 ±0,1
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 9
Força de
aderência
N
1,3
N° de UN
2807
Temperatura*
máx. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
AlNiCo (aluminium, nickel, cobalt).
Version
Bright.
Note
Unshielded system.
Temperature range
max. 450°C.
Assembly
The magnets can be mounted by press-fit or gluing.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.