Ímã bruto Ímã em barra AlNiCo superfície sem tratamento 09003-0416
- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 450 °C
- Montagem: prensagem ou colagem
Unidade de venda
1,37 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Ímã bruto
Versão 1
Ímã em barra
Material
do corpo
básico
AlNiCo
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Diâmetro externo
4 +0/-0,2
L=Comprimento
16 ±0,1
Força de
aderência
N
1,9
Temperatura*
máx. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
AlNiCo (alumínio, níquel, cobalto).
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Sistema sem blindagem.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem ou colagem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.