Ímã bruto Ímã em barra AlNiCo superfície sem tratamento 09003-0420
- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 450 °C
- Montagem: prensagem ou colagem
Sales unit
1,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Ímã bruto
Versão 1
Ímã em barra
Material
do corpo
básico
AlNiCo
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Diâmetro externo
4 +0/-0,2
L=Comprimento
20 ±0,1
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 9
Força de
aderência
N
2
N° de UN
2807
Temperatura*
máx. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
AlNiCo (alumínio, níquel, cobalto).
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Sistema sem blindagem.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem ou colagem.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.