text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Ímã bruto
Versão 1
Ímã em barra
Material do corpo básico
AlNiCo
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Diâmetro externo
6 +0/-0,2
L=Comprimento
30 ±0,1
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 9
Força de aderência N
2,8
N° de UN
2807
Temperatura* máx. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
AlNiCo (alumínio, níquel, cobalto).
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Sistema sem blindagem.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem ou colagem.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought