Ímã bruto Ímã em barra AlNiCo superfície sem tratamento 09003-0825
- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 450 °C
- Montagem: prensagem ou colagem
Sales unit
2,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Raw magnet
Version 1
Bar type
Main
material
AlNiCo
Surface finish
body
bright
D=outside diameter
8 +0/-0,2
L=Length
25 ±0,1
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Magnetic
force
N
3,8
Temperature*
max. °C
450
UN No.
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
AlNiCo (alumínio, níquel, cobalto).
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Sistema sem blindagem.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem ou colagem.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.