{"product":{"productId":"agid.37681","price":2.05,"name":"Ímãs brutos (ímãs pastilha) com furo de NdFeB, alta força de aderência"},"currency":"EUR"}
Material
NdFeB N42 (neodímio).
Versão
niquelado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Ímãs brutos (ímãs pastilha) com furo de NdFeB, alta força de aderência, 1 furos
a partir de
2,05 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Ímãs brutos (ímãs pastilha) com furo de NdFeB, alta força de aderência, 2 furos
a partir de
3,98 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
NdFeB N42 (neodímio).
Versão
niquelado.
Indicação
Os ímãs brutos de NdFeB constituem um sistema magnético não blindado.
Ímãs de neodímio-ferro-boro possuem uma força magnética extremamente alta. Por favor, manuseie esses ímãs brutos com extremo cuidado.
• Alto risco de esmagamento: especialmente ímãs maiores podem causar esmagamentos significativos nos dedos ou nas mãos ao se unirem.
• Material quebradiço: neodímio-ferro-boro é um material muito duro, porém quebradiço. Os ímãs podem quebrar ou lascar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos cortantes: ao quebrar, frequentemente se formam pedaços com bordas afiadas, que podem se fragmentar ainda mais. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Risco de impacto repentino: quando dois ímãs se encontram sem controle, o material quebradiço pode se fragmentar de forma explosiva.
Ímãs de neodímio-ferro-boro possuem uma força magnética extremamente alta. Por favor, manuseie esses ímãs brutos com extremo cuidado.
• Alto risco de esmagamento: especialmente ímãs maiores podem causar esmagamentos significativos nos dedos ou nas mãos ao se unirem.
• Material quebradiço: neodímio-ferro-boro é um material muito duro, porém quebradiço. Os ímãs podem quebrar ou lascar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos cortantes: ao quebrar, frequentemente se formam pedaços com bordas afiadas, que podem se fragmentar ainda mais. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Risco de impacto repentino: quando dois ímãs se encontram sem controle, o material quebradiço pode se fragmentar de forma explosiva.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.
Sob consulta
Outras qualidades de ímã.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência