text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Ímã bruto
Versão 1
Ímã pastilha
Material do corpo básico
SmCo
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Diâmetro externo
5±0,1
Força de aderência N
2,6
H
4±0,1
Temperatura* máx. °C
250
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrição do produto
Ímãs brutos de SmCo são resistentes à corrosão. Por isso, eles são adequados para aplicações em ambientes úmidos ou com presença de produtos químicos. Além disso, os ímãs de SmCo garantem estabilidade magnética mesmo em caso de oscilações térmicas. Portanto, as áreas de aplicação típicas incluem a indústria automobilística, eletrônica, ciência e pesquisa, além dos setores aeroespacial e de aviação.
Material
SmCo5 (samário cobalto).
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os ímãs brutos de SmCo constituem um sistema magnético não blindado.
Os ímãs de SmCo possuem uma força magnética extremamente alta. Por favor, manuseie esses ímãs brutos com extremo cuidado.
• Alto risco de esmagamento: especialmente ímãs maiores podem causar esmagamentos significativos nos dedos ou nas mãos ao se unirem.
• Material quebradiço: o samário-cobalto é um material muito duro, porém quebradiço. Os ímãs podem quebrar ou lascar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos cortantes: ao quebrar, frequentemente se formam pedaços com bordas afiadas, que podem se fragmentar ainda mais. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Risco de impacto repentino: quando dois ímãs se encontram sem controle, o material quebradiço pode se fragmentar de forma explosiva.
Faixa de temperatura
máx. 250 °C.
Montagem
Os ímãs podem ser montados por colagem.
Sob consulta
Tamanhos adicionais.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought