Ímã bruto Ímã pastilha NdFeB niquelado 09000-15
- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 80 °C
- Montagem: prensagem ou colagem
Unidade de venda
1,87 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Ímã bruto
Versão 1
Ímã pastilha
Material
do corpo
básico
NdFeB
Superfície
Corpo básico
niquelado
D=Diâmetro externo
15 ±0,1
Força de
aderência
N
25
H
3 ±0,1
Temperatura*
máx. °C
80
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
NdFeB N35 (neodímio).
Versão
niquelado.
Indicação
Os ímãs brutos feitos de NdFeB são um sistema de ímã não blindado.
Os ímãs de neodímio-ferro-boro têm uma força magnética extremamente alta. Manuseie esses ímãs brutos com cuidado especial.
• Alto risco de esmagamento: os ímãs maiores, em particular, podem causar lesões consideráveis por esmagamento nos dedos ou nas mãos quando puxados juntos.
• Material quebradiço: o neodímio-ferro-boro é um material muito duro, mas quebradiço. Os ímãs podem se quebrar ou estilhaçar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos com bordas afiadas: fragmentos com bordas afiadas e parcialmente fragmentados são frequentemente produzidos durante a quebra. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Perigo devido à colisão: se dois ímãs colidirem sem freio, o material frágil pode causar estilhaços explosivos.
Os ímãs de neodímio-ferro-boro têm uma força magnética extremamente alta. Manuseie esses ímãs brutos com cuidado especial.
• Alto risco de esmagamento: os ímãs maiores, em particular, podem causar lesões consideráveis por esmagamento nos dedos ou nas mãos quando puxados juntos.
• Material quebradiço: o neodímio-ferro-boro é um material muito duro, mas quebradiço. Os ímãs podem se quebrar ou estilhaçar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos com bordas afiadas: fragmentos com bordas afiadas e parcialmente fragmentados são frequentemente produzidos durante a quebra. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Perigo devido à colisão: se dois ímãs colidirem sem freio, o material frágil pode causar estilhaços explosivos.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem ou colagem.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.