Ímã bruto Ímã em bloco NdFeB niquelado 09002-0706
- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 80 °C
Sales unit
1,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Raw magnet
Version 1
Block form
Main
material
NdFeB
Surface finish
body
nickel-plated
B=Width
6 ±0,1
H=Height
2 ±0,1
L=Length
7,5 ±0,1
Magnetic
force
N
8
Temperature*
max. °C
80
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
NdFeB N35 (neodímio).
Versão
niquelado.
Indicação
Os ímãs brutos feitos de NdFeB são um sistema de ímã não blindado.
Os ímãs de neodímio-ferro-boro têm uma força magnética extremamente alta. Manuseie esses ímãs brutos com cuidado especial.
• Alto risco de esmagamento: os ímãs maiores, em particular, podem causar lesões consideráveis por esmagamento nos dedos ou nas mãos quando puxados juntos.
• Material quebradiço: o neodímio-ferro-boro é um material muito duro, mas quebradiço. Os ímãs podem se quebrar ou estilhaçar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos com bordas afiadas: fragmentos com bordas afiadas e parcialmente fragmentados são frequentemente produzidos durante a quebra. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Perigo devido à colisão: se dois ímãs colidirem sem freio, o material frágil pode causar estilhaços explosivos.
Os ímãs de neodímio-ferro-boro têm uma força magnética extremamente alta. Manuseie esses ímãs brutos com cuidado especial.
• Alto risco de esmagamento: os ímãs maiores, em particular, podem causar lesões consideráveis por esmagamento nos dedos ou nas mãos quando puxados juntos.
• Material quebradiço: o neodímio-ferro-boro é um material muito duro, mas quebradiço. Os ímãs podem se quebrar ou estilhaçar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos com bordas afiadas: fragmentos com bordas afiadas e parcialmente fragmentados são frequentemente produzidos durante a quebra. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Perigo devido à colisão: se dois ímãs colidirem sem freio, o material frágil pode causar estilhaços explosivos.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem ou colagem.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.