text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Imã
Versão 1
Ímã de fixação
Versão 2
redondo
Material do corpo básico
ferrita dura
Material dos componentes
plástico
Cor dos componentes
vermelho
D=Diâmetro externo
16
H=Altura
7
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 9
D1
14,5
Força de aderência N
1,3
H1
1,1
Modo de fixação
sem
N° de UN
2807
Temperatura* máx. °C
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcaça em plástico (ABS).
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Indicação
Os elementos de fixação imantados são usados freqüentemente em quadros de avisos, quadros brancos e quadros magnéticos.
Faixa de temperatura
máx. 100 °C.
Sob consulta
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
2) Imã
3) Carcaça
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram