Imã Ímã de fixação ferrita dura 09119-164
- Áreas de aplicação: quadros de aviso, Whiteboards, quadros magnéticos
- Faixa de temperatura até 100 °C
- Diversas cores
Unidade de venda
1,22 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Imã
Versão 1
Ímã de fixação
Versão 2
redondo
Material
do corpo
básico
ferrita dura
Material
dos componentes
plástico
Cor
dos componentes
preto
D=Diâmetro externo
16
H=Altura
7
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 9
D1
14,5
Força de
aderência
N
1,3
H1
1,1
Modo de fixação
sem
N° de UN
2807
Temperatura*
máx. °C
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça em plástico (ABS).
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Indicação
Os elementos de fixação imantados são usados freqüentemente em quadros de avisos, quadros brancos e quadros magnéticos.
Faixa de temperatura
máx. 100 °C.
Sob consulta
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
2) Imã
3) Carcaça
2) Imã
3) Carcaça
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.