text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Imã
Versão 1
Ímã de fixação
Versão 2
redondo
Material do corpo básico
ferrita dura
Material dos componentes
plástico
Cor dos componentes
branco
D=Diâmetro externo
20
H=Altura
7
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 9
D1
16
Força de aderência N
1,5
H1
2,1
Modo de fixação
sem
N° de UN
2807
Temperatura* máx. °C
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carcaça em plástico (ABS).
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Indicação
Os elementos de fixação imantados são usados freqüentemente em quadros de avisos, quadros brancos e quadros magnéticos.
Faixa de temperatura
máx. 100 °C.
Sob consulta
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
2) Imã
3) Carcaça
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram