text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Imã
Versão 1
Botão de ímã
Versão 2
redondo
Material do corpo básico
AlNiCo
Superfície Corpo básico
pintado
Cor do corpo básico
vermelho
D1=Furo de fixação
5,1
D=Diâmetro externo
19
H=Altura
13
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 9
Força de aderência N
19
Modo de fixação
furo
N° de UN
2807
Temperatura* máx. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão
pintado de vermelho.
Indicação
Superfície aderente bipartida com furo passante para fixação. Sistema sem blindagem. Ímãs de botão com superfície aderente bipartida são utilizados principalmente em laboratórios, medições e para prender objetos de
metal.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought