Imã Cápsulas magnéticas AlNiCo 09060-01
- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 450 °C
- Montagem: prensagem, encolhimento ou colagem
- A altura pode ser reduzida pelo cliente
Unidade de venda
5,18 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Imã
Versão 1
Cápsulas magnéticas
Versão 2
redondo
Material
do corpo
básico
AlNiCo
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
superfície sem tratamento
D=Diâmetro externo
6
H=Altura
10
Força de
aderência
N
1,5
H1
2
Modo de fixação
sem
Temperatura*
máx. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Sistema blindado. Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6. Possibilidades de fixação: por prensagem, encolhimento ou colagem.
As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.