Imã Cápsulas magnéticas AlNiCo 09060-08
- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 450 °C
- Montagem: prensagem, encolhimento ou colagem
- A altura pode ser reduzida pelo cliente
Sales unit
22,77 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Imã
Versão 1
Cápsulas magnéticas
Versão 2
redondo
Material
do corpo
básico
AlNiCo
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
superfície sem tratamento
D=Diâmetro externo
32
H=Altura
35
Força de
aderência
N
180
H1
3
Modo de fixação
sem
Temperatura*
máx. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Sistema blindado. Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6. Possibilidades de fixação: por prensagem, encolhimento ou colagem.
As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.