text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Magnet
Version 1
bar magnet
Version 2
round
Main material
AlNiCo
Component material
steel
Surface finish component
bright
D=outside diameter
50
H=Height
50
H1
2
Kind of fastening
without
Magnetic force N
420
Temperature* max. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Sistema blindado. Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6. Possibilidades de fixação: por prensagem, encolhimento ou colagem.
As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram