text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Magnet
Version 1
bar magnet
Version 2
round
Main material
AlNiCo
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
D=outside diameter
40
H=Height
50
H1
10
Kind of fastening
without
Magnetic force N
240
Temperature* max. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão
peça zincada.
Indicação
Sistema blindado. Diâmetro “D” sem tolerância de ajuste. Possibilidades de fixação: por prensagem, encolhimento ou colagem.
As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought