Imã Cápsulas magnéticas AlNiCo 09063-02
- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 450 °C
- A altura pode ser reduzida pelo cliente
Sales unit
4,86 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnet
Version 1
bar magnet
Version 2
round
Main
material
AlNiCo
Surface finish
component
galvanised
D1=Pin diameter
3
D=outside diameter
8
H=Height
20
L=Length
8
H1
3
H2
28
Kind of fastening
pin
Magnetic
force
N
4
Temperature*
max. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão
peça zincada.
Indicação
Cápsulas magnéticas com pino liso, sistema blindado.
O pino pode ser prolongado na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
O pino pode ser prolongado na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.