text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Imã
Versão 1
Cápsulas magnéticas
Versão 2
redondo
Material do corpo básico
AlNiCo
Superfície Componentes
zincada
D1=Diâmetro do pino
6
D=Diâmetro externo
20
H=Altura
25
L=Comprimento
8
Força de aderência N
50
H1
6
H2
33
Modo de fixação
pino
Temperatura* máx. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão
peça zincada.
Indicação
Cápsulas magnéticas com pino liso, sistema blindado.
O pino pode ser prolongado na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram