Imã Cápsulas magnéticas AlNiCo 09063-07
- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 450 °C
- A altura pode ser reduzida pelo cliente
Unidade de venda
13,96 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Imã
Versão 1
Cápsulas magnéticas
Versão 2
redondo
Material
do corpo
básico
AlNiCo
Superfície
Componentes
zincada
D1=Diâmetro do pino
8
D=Diâmetro externo
25
H=Altura
35
L=Comprimento
10
Força de
aderência
N
115
H1
5
H2
45
Modo de fixação
pino
Temperatura*
máx. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão
peça zincada.
Indicação
Cápsulas magnéticas com pino liso, sistema blindado.
O pino pode ser prolongado na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
O pino pode ser prolongado na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.