text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Magnet
Version 1
bar magnet
Version 2
round
Main material
NdFeB
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
D1=Thread
M3
D=outside diameter
8
H=Height
12
T=thread depth
5
Can be shortened by (mm)
3
Kind of fastening
internal thread
Magnetic force N
12
Temperature* max. °C
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB.
Versão
Carcaça zincada.
Indicação
Sistema blindado. Cápsulas magnéticas são utilizadas para a montagem em aço e ferro.
Estas exigências são feitas principalmente na engenharia mecânica e industrial.
Utilização adicional como ímãs de furos cegos.

Tamanho D 50: Sistema com 4 ímãs de Ø 18 mm.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought