text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Imã
Versão 1
Cápsulas magnéticas
Versão 2
redondo
Material do corpo básico
NdFeB
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
zincada
D1=Rosca
M5
D=Diâmetro externo
20
H=Altura
25
T=Profundidade do filete da ro
9
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 9
Força de aderência N
135
Modo de fixação
rosca fêmea
N° de UN
2807
Redução possível em (mm)
9
Temperatura* máx. °C
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB.
Versão
Carcaça zincada.
Indicação
Sistema blindado. Cápsulas magnéticas são utilizadas para a montagem em aço e ferro.
Estas exigências são feitas principalmente na engenharia mecânica e industrial.
Utilização adicional como ímãs de furos cegos.

Tamanho D 50: Sistema com 4 ímãs de Ø 18 mm.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram