Imã Cápsulas magnéticas NdFeB 09068-07
- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 80 °C
- Sistema blindado
Unidade de venda
38,20 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Imã
Versão 1
Cápsulas magnéticas
Versão 2
redondo
Material
do corpo
básico
NdFeB
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincada
D1=Rosca
M8
D=Diâmetro externo
35
H=Altura
40
T=Profundidade do filete da ro
13
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 9
Força de
aderência
N
300
Modo de fixação
rosca fêmea
N° de UN
2807
Redução
possível em
(mm)
10
Temperatura*
máx. °C
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB.
Núcleo do ímã em NdFeB.
Versão
Carcaça zincada.
Indicação
Sistema blindado. Cápsulas magnéticas são utilizadas para a montagem em aço e ferro.
Estas exigências são feitas principalmente na engenharia mecânica e industrial.
Utilização adicional como ímãs de furos cegos.
Tamanho D 50: Sistema com 4 ímãs de Ø 18 mm.
Estas exigências são feitas principalmente na engenharia mecânica e industrial.
Utilização adicional como ímãs de furos cegos.
Tamanho D 50: Sistema com 4 ímãs de Ø 18 mm.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.